Eoff (Hard Switching)2.3 mJ
-
Eon3.4 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)160 A
-
ICpuls (最大)480 A
-
IF (最大)160 A
-
IFpuls (最大)480 A
-
Ptot (最大)500 W
-
QGate250 nC
-
td(off)261 ns
-
td(on)38 ns
-
tf42 ns
-
tr36 ns
-
VCE(sat)1.45 V
-
VCE (最大)750 V
-
VF1.65 V
-
VGE(th)4 V
-
スイッチング周波数 範囲16 kHz~100 kHz
-
パッケージTO-247PLUS-3
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
技術TRENCHSTOP™ IGBT7
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKQ120N75EH7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- VCE = 750 V
- IC = 120 A
- Very low VCEsat
- Soft, fast recovery antiparallel diode
- Optimized for hard switching topologies
利点
- Low switching losses
- Smooth switching behavior
- Humidity robustness
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.