Eoff (Hard Switching)0.4 mJ
-
Eon0.8 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)39 A
-
IC (@ 25°) (最大)62 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
IF (最大)40 A
-
IFpuls (最大)120 A
-
Irrm19 A
-
Ptot (最大)188 W
-
QGate70 nC
-
Qrr850 nC
-
RGint0 Ω
-
RG12.8 Ω
-
td(off)120 ns
-
td(on)20 ns
-
tf25 ns
-
tr30 ns
-
VCE(sat)1.45 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.65 V
-
スイッチング周波数 範囲10 kHz~30 kHz
-
パッケージTO-220-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
|
OPN
|
IKP39N65ES5XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Very Low VCEsatof 1.45 V at 25°C
- 4 times Ic pulse current (100°C Tc)
- Soft current fall characteristics
- Symmetrical, low voltage overshoot
- Gate voltage under control
- No risk of unwanted turn-on
- No need for gate clamping
- Maximum Tvj= 175°C
- Qualif. accor. to JEDEC standards
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.