Eoff (Hard Switching)0.135 mJ
-
Eon0.251 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)2.2 A
-
IC (@ 100°) (最大)1.3 A
-
ICpuls (最大)3 A
-
IF (最大)2 A
-
IFpuls (最大)3 A
-
Irrm1.9 A
-
Ptot (最大)5.1 W
-
QGate9 nC
-
Qrr60 nC
-
RGint0 Ω
-
RG49 Ω
-
td(off)80 ns
-
td(on)5.6 ns
-
tf10 ns
-
tr4 ns
-
tSC3 µs
-
VCE(sat)2 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.85 V
-
VGE(th)5 V
-
スイッチング周波数up to 20 kHz
-
スイッチング周波数 範囲1 kHz~20 kHz
-
ソフト スイッチングNo
-
パッケージPG-SOT223-3
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
技術IGBT RC Drives 2
|
OPN
|
IKN01N60RC2ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223-3 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223-3 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Improved controllability
- Operating range of 1 to 20 kHz
- Humidity robust design
- Maximum junction temperature 150°C
- Short circuit capability of 3 µs
- Very tight parameter distribution
- Pb free lead plating
- RoHS compliant
- Complete product spectrum
- SPICE models available
利点
- Low switching losses
- Improved controllability
- Humidity Ruggedness improvement
- Easy to design–drop in DPAK and SOT
- ESD rating up to 2kV
- Enable inverterization
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.