Eoff (Hard Switching)0.8 mJ
-
Eon0.17 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)8 A
-
IC (@ 25°) (最大)11.7 A
-
ICpuls (最大)18 A
-
IF (最大)5.3 A
-
IFpuls (最大)18 A
-
Irrm7 A
-
Ptot (最大)25.9 W
-
QGate31 nC
-
Qrr222 nC
-
RGint0 Ω
-
RG49 Ω
-
td(off)170 ns
-
td(on)6 ns
-
tf30 ns
-
tr12 ns
-
tSC3 µs
-
VCE(sat)2 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.9 V
-
VGE(th)15 V
-
スイッチング周波数RC Drives 2 Series 4-20 kHz
-
スイッチング周波数 範囲4 kHz~20 kHz
-
ソフト スイッチングNo
-
パッケージDPAK (TO-252-3)
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
技術IGBT RC Drives 2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKD06N60RC2ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Improved controllability
- Operating range up to 20 kHz
- Humidity robust design
- Short circuit withstand time 3 µ
- Junction tempeture 175 °C
- Very tight parameter distribution
- Pb free lead plating
- RoHS compliant
- Complete product spectrum
- SPICE models available
利点
- Low switching losses
- Improved controllability
- Humidity Ruggedness improvement
- Easy to design–drop in DPAK and SOT
- ESD rating up to 2kV
- Enable inverterization
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.