Eoff (Hard Switching)0.4 mJ
-
Eon0.86 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)70 A
-
IC (@ 100°) (最大)50 A
-
ICpuls (最大)160 A
-
IF (最大)40 A
-
IFpuls (最大)160 A
-
Irrm23 A
-
Ptot (最大)188 W
-
QGate95 nC
-
Qrr1100 nC
-
RGint0 Ω
-
RG10 Ω
-
td(off)130 ns
-
td(on)19 ns
-
tf23 ns
-
tr18 ns
-
VCE(sat)1.35 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.45 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 5 10kHz-40kHz
-
スイッチング周波数 範囲10 kHz~40 kHz
-
パッケージD2PAK (TO-263-3)
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKB40N65ES5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Very Low VCEsatof 1.35 V at 25°C
- ICn=4x nominal current (100°C Tc)
- Soft current fall characteristics
- No tail current
- Symmetrical, low voltage overshoot
- Maximum Tvj= 175°C
- Qualif. accor. to JEDEC standards
- Gate voltage under control:
- No risk of unwanted turn-on
- No need for gate clamping
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.