Eoff (Soft Switching)0.18 mJ
-
Eoff (Hard Switching)0.42 mJ
-
Eon1.1 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)54 A
-
IC (@ 25°) (最大)83 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
IF (最大)35 A
-
IFpuls (最大)120 A
-
Irrm35 A
-
Ptot (最大)210 W
-
QGate159 nC
-
Qrr2160 nC
-
RGint0 Ω
-
RG10 Ω
-
td(off)211 ns
-
td(on)17 ns
-
tf15 ns
-
tr19 ns
-
VCE(sat)1.29 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.5 V
-
スイッチング周波数RC-H6 Series 20-150 kHz
-
スイッチング周波数 範囲20 kHz~75 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT RC Soft Switching
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IHW40N65R6XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Very Low VCEsat & low Eoff
- High ruggedness
- Stable temperature behavior
- Positive temp. coeffi. in VCEsat
- Easy parallel switching capability
- Frequency range 20-75 kHz
- Low EMI
- Very tight parameter distribution
- Maximum operating TJof 175 °C
利点
- Lowest losses on IGBT
- replacement of predecessor R5
- High device reliability
- Good EMI behaviour
- high system efficiency
- higher power output
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.