IHW30N65R6
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IHW30N65R6

650 V, 30 A IGBT with monolithically integrated diode in TO-247 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IHW30N65R6
IHW30N65R6
個.


製品仕様情報

  • Eoff (Soft Switching)
    0.16 mJ
  • Eoff (Hard Switching)
    0.26 mJ
  • Eon
    0.73 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    41 A
  • IC (@25°) (最大)
    65 A
  • ICpuls (最大)
    90 A
  • IF (最大)
    25 A
  • IFpuls (最大)
    90 A
  • Irrm
    35 A
  • Ptot (最大)
    163 W
  • QGate
    120 nC
  • Qrr
    2000 nC
  • RGint
    0 Ω
  • RG
    10 Ω
  • td(off)
    161 ns
  • td(on)
    13 ns
  • tf
    16 ns
  • tr
    11 ns
  • VCE(sat)
    1.26 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • VF
    1.49 V
  • スイッチング周波数
    RC-H6 Series 20-150 kHz
  • スイッチング周波数 範囲
    20 kHz~75 kHz
  • パッケージ
    TO-247-3
  • 技術
    IGBT RC Soft Switching

OPN
IHW30N65R6XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Reverse Conducting R6 650 V, 30 A IGBT in TO-247 package with monolithically integrated diode is designed to fulfill demanding requirements of induction heating applications using half-bridge resonant topology.Thanks to best system performances and high compatibility with existing gate driver solution, 650 V R6 IGBT represents the optimal choice for soft switching topologies.

特長

  • Very Low VCEsat & low Eoff
  • High ruggedness
  • Stable temperature behavior
  • Positive temp. coeffi. in VCEsat
  • Easy parallel switching capability
  • Frequency range 20-75 kHz
  • Low EMI
  • Very tight parameter distribution
  • Maximum operating TJof 175 °C

利点

  • Lowest losses on IGBT
  • replacement of predecessor R5
  • High device reliability
  • Good EMI behaviour
  • high system efficiency
  • higher power output

図

RC-H6
RC-H6
RC-H6
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ