Eoff (Soft Switching)0.17 mJ
-
Eoff (Hard Switching)1.5 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)30 A
-
IC (@ 25°) (最大)60 A
-
ICpuls (最大)90 A
-
IF (最大)60 A
-
IFpuls (最大)90 A
-
Ptot (最大)330 W
-
QGate235 nC
-
RGint0 Ω
-
RG10 Ω
-
td(off)310 ns
-
tf120 ns
-
VCE(sat)1.65 V
-
VCE (最大)1350 V
-
VF1.85 V
-
VGE(th)5.8 V
-
スイッチング周波数RC Soft Switching Series 8-60 kHz
-
スイッチング周波数 範囲8 kHz~60 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT RC Soft Switching
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IHW30N135R5XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Reduced switching losses
- Very low conduction losses
- Reduced turn-on current spike < 10%
- Tj(max)= 175°C
- Soft current turn-off waveforms
- Low EMI
- Blocking voltage = 1350V
利点
- Increased switching frequency
- Lowest power dissipation
- Better thermal management
- Lower EMI filtering requirements
- Reduced system costs
- Resists capacitive peaks reliably
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.