2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Eoff (Hard Switching)0.7 mJ
-
IC (@ 25° ) (最大)30 A
-
IC (@ 100°) (最大)15 A
-
ICpuls (最大)45 A
-
IF (最大)30 A
-
IFpuls (最大)45 A
-
Ptot (最大)254 W
-
QGate165 nC
-
RGint0 Ω
-
RG14.6 Ω
-
td(off)300 ns
-
tf46 ns
-
VCE(sat)1.48 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VF1.55 V
-
VGE(th)5.8 V
-
スイッチング周波数RC Soft Switching Series 8-60 kHz
-
スイッチング周波数 範囲8 kHz~60 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT RC Soft Switching
|
OPN
|
IHW15N120R3FKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Best-in-class VCEsat & Vf
- Lowest switching losses
- Highest efficiency
- Tj(max) = 175°C
- Soft current turn-off waveforms
- Low EMI
利点
- Lowest power dissipation
- Better thermal management
- Surge current capability
- Reduced system costs
- reliability against peak currents
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.