これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IHW15N120E1
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IHW15N120E1

生産終了
1200 V, 15 A IGBT Discrete with anti-parallel diode in TO-247 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Eoff (Soft Switching)
    0.03 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    15 A
  • IC (@ 25°) (最大)
    30 A
  • ICpuls (最大)
    45 A
  • IF (最大)
    30 A
  • IFpuls (最大)
    45 A
  • Ptot (最大)
    156 W
  • QGate
    90 nC
  • RGint
    6.8 Ω
  • RG
    10.2 Ω
  • td(off)
    130 ns
  • tf
    1000 ns
  • VCE(sat)
    1.5 V
  • VCE (最大)
    1200 V
  • VF
    1.9 V
  • VGE(th)
    5.8 V
  • スイッチング周波数
    RC Soft Switching Series 8-60 kHz
  • スイッチング周波数 範囲
    15 kHz~40 kHz
  • パッケージ
    TO-247-3
  • 技術
    IGBT RC Soft Switching

OPN
IHW15N120E1XKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Reverse Conducting E1 1200 V, 15 A IGBT discrete with monolithically integrated diode in TO247 package focusing on system efficiency and reliability for the demanding requirements of induction cooking. The RC-E technology set a benchmark for price/performance and ease-of-use in the industry. This family offers our proven quality in Reverse Conducting IGBTs and meets all the needs of soft switching applications.

特長

  • Low Eoff and VCE(sat)
  • For soft-switching applications
  • Op. switching frequency.: 18-40 kHz
  • Blocking voltage = 1200V

利点

  • Price vs.performance leader
  • Low losses to meet efficiency
  • replacement for existing designs
  • Soft switching for good EMI

図

Circuit_Diagram_Discrete
Circuit_Diagram_Discrete
Circuit_Diagram_Discrete
application_diagram_IGBT
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ