IGW40N65H5
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IGW40N65H5

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IGW40N65H5
IGW40N65H5
個.


製品仕様情報

  • Eoff (Hard Switching)
    0.12 mJ
  • Eon
    0.39 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    46 A
  • IC (@ 25°) (最大)
    74 A
  • ICpuls (最大)
    120 A
  • Ptot (最大)
    255 W
  • QGate
    95 nC
  • RGint
    0 Ω
  • RG
    15 Ω
  • td(off)
    165 ns
  • td(on)
    22 ns
  • tf
    13 ns
  • tr
    12 ns
  • VCE(sat)
    1.65 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • スイッチング周波数
    TRENCHSTOP™5 30-100 kHz
  • スイッチング周波数 範囲
    30 kHz~100 kHz
  • パッケージ
    TO-247
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™ 5

OPN
IGW40N65H5FKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon’s new TRENCHSTOP™5 IGBT technology redefines “Best-in-class” IGBT by providing unmatched performance in terms of efficiency for hard switching applications. The new family is a major breakthrough in IGBT innovation to match the market’s high efficiency demands of tomorrow.

特長

  • 650 V breakthrough voltage
  • Compared to HighSpeed 3 family:
  • Factor 2.5 lower Q g
  • Factor 2 reduced switching losses
  • 200 mV reduction in VCE(sat)
  • Low COES/EOSS
  • Mild positive temp. coefficient
  • Temperature stability of Vf
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ