Eoff (Hard Switching)0.24 mJ
-
Eon0.45 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)20 A
-
IC (@ 25°) (最大)40 A
-
ICpuls (最大)80 A
-
Ptot (最大)170 W
-
QGate120 nC
-
RGint0 Ω
-
RG14.6 Ω
-
td(off)194 ns
-
td(on)16 ns
-
tf11 ns
-
tr194 ns
-
tSC5 µs
-
VCE(sat)1.95 V
-
VCE (最大)600 V
-
スイッチング周波数HighSpeed3 20-100 kHz
-
スイッチング周波数 範囲20 kHz~100 kHz
-
パッケージTO-220
-
技術IGBT HighSpeed 3
|
OPN
|
IGP20N60H3XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Low switching losses
- Excellent Vce(sat)behavior
- Fast switching behavior
- Low EMI emissions
- Optimized diode for target applica.
- Low gate resistor select. possible
- Excellent switching behaviour
- Short circuit capability 5µs
- Offering Tj(max)of 175°C
- Packaged with & without free. diode
利点
- Low switching and conduction losses
- Very good EMI behavior
- Best-in-class 600 V IGBT efficiency
- High current density
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.