Currently planned availability until at least2035
-
I SSパルス (@25°C) (最大)36 A
-
RDS (on)110 mΩ
-
パッケージTOLT
-
ファミリーCoolGaN™ BDS 650 V G5
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IGLT65R110B2AUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 10/2025 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 10/2025 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 650 V 双向增强型晶体管
- 公共排水配置
- 双向阻断能力
- 低栅极电荷,低输出电荷
- 集成基板电压控制
- 符合 JEDEC 要求
- 在整个温度范围内,RSS(on) 保持稳定。和频率。
- 更换背靠背开关
利点
- 紧凑的设计
- 成本效益
- 低传导损耗
- 简化设计
- 上市时间短
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.