これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IGLD60R190D1
生産終了
生産終了
RoHS対応

IGLD60R190D1

生産終了
Gallium nitride CoolGaN™ 600V e-mode power transistor IGLD60R190D1 for ultimate efficiency and reliability

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@ TA=25°C) (最大)
    10 A
  • IDpuls (@25°C) (最大)
    23 A
  • QG
    3.2 nC
  • RDS (on) (typ)
    140 mΩ
  • VBRDSS (最大)
    600 V
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    0.9 V~1.6 V
  • VGS(th)
    1.2 V
  • パッケージ
    LSON-8-1
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 製品名
    IGLD60R190D1
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    Industrial

OPN
IGLD60R190D1AUMA3
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
AT
The IGLD60R190D1 offers fast turn-on and turn-off speed, minimum switching losses and enables simple half-bridge topologies with the highest efficiency.It is certified through an extensive GaN-specific qualification process, exceeding industry standards.Housed in the bottom-side cooled LSON-8 (DFN 8x8) package, it enables ideal power disspation as required in modern USB-C adapter and chargers, or server and data center applications.

特長

  • E-mode HEMT – normally OFF switch
  • Ultra fast switching
  • No reverse-recovery charge
  • Capable of reverse conduction
  • Low gate charge, low output charge
  • Superior commutation ruggedness
  • JEDEC qualified (JESD47, JESD22)
  • Bottom-side cooled

利点

  • Improves system efficiency
  • Improves power density
  • Enables higher operating frequency
  • System cost reduction savings
  • Reduces EMI
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ