Eoff0.67 mJ
-
Eon0.73 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)20 A
-
IC (@ 100°) (最大)13 A
-
ICpuls (最大)24 A
-
Ptot (最大)87 W
-
QGate55 nC
-
td(off)225 ns
-
td(on)14 ns
-
tf246 ns
-
tr18 ns
-
tSC8 µs
-
VCE(sat)2 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VGE(th)5.7 V
-
スイッチング周波数 範囲2 kHz~20 kHz
-
パッケージPG-TO263-3
-
技術TRENCHSTOP™ IGBT7
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IGB08N120S7ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- VCE = 1200 V
- IC = 8 A
- Low VCEsat = 2 V at Tvj = 150°C
- Short circuit ruggedness 8 µs
- Wide range of dv/dt controllability
利点
- Compact design for high volt. aux-supply
- Reduced EMI min e-magnetic interference
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.