IFX24401TE V50

IFX24401TE V50

The IFX24401TE V50 is a monolithic integrated low-drop voltage regulator for load currents up to 300 mA.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IFX24401TE V50
IFX24401TE V50


製品仕様情報

  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ピークリフロー温度 (最大)
    260 °C
  • プロダクトID
    SP000660598
  • ホールド
    No
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • リセット
    No
  • リフロー回数
    3
  • リプレースメント
    TLE7276-2D
  • レギュレーター タイプ
    Linear
  • 出力電圧タイプ
    5 V
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Industrial
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    20 µA

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The IFX24401 is designed for harsh environments, ensuring stable operation with low ESR ceramic output capacitors down to 470 nF. It's protected against overload, short circuit, and overtemperature, ideal for battery-powered applications with ultra-low stand-by current consumption of 20 µA (typ.). Additionally, it features integrated output sink current circuitry for device protection.

特長

  • Output voltage 5 V ±2%
  • Ultra low current consumption: 20 µA (typ.)
  • 300 mA current capability
  • DPAK/TO252-5 Package
  • Enable input
  • Very low-drop voltage
  • Short circuit protection
  • Overtemperature protection
  • Low Dropout Voltage, 250mV (typ.)
  • High Input Voltage 45 V
  • Temperature Range -40 °C ≤ T j ≤ 125 °C
  • Green Product (RoHS compliant)

利点

  • Lowest Current Consumption with High Input Voltage capability
  • Optimised for battery powered systems
  • Wide Temperature Range

アプリケーション

図

IFX24401_PG-TO252-5_Pinout
IFX24401_PG-TO252-5_Pinout
IFX24401_PG-TO252-5_Pinout
Application_Diagram_IFX24401
Block_Diagram_IFX24401
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ