Currently planned availability until at least2034
-
RDSON_H(標準)5.3 mΩ
-
RDSON_L(標準)4.7 mΩ
-
ファミリーMOTIX™ single half-bridge ICs
-
分類JESD47I
-
制御インターフェースDirect
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Industrial
-
過電流検出 (最小)55 A
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲8 V~40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IFX007TAUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- パス抵抗が最大です。12.8mΩ @ 25°C
- スイッチング速度でスイッチングを低減
- 高PWM周波数に対応
- スイッチモード電流制限レベル
- 電流制限レベル55A min.
- ステータス・フラグ診断、>><<ラッチ動作
- ロジック・レベル入力
- <>
- >ロジック・レベル入力を備えた
- 低電圧シャットダウン
- ><
- 動作を最適化するための調整可能なスルーレート (RoHS準拠)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.