IC(nom) / IF(nom)150 A
-
IC (最大)150 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.95 V
-
VCES / VRRM1700 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.8 V
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージEconoPACK™ 3
-
寸法 (width)62 mm
-
寸法 (length)122 mm
-
技術IGBT4 - E4
-
特長Current sense shunts, PressFIT
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1700 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IFS150B17N3E4PB11BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONO3B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONO3B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Excellent power cycling capability
- High thermal cycling capability
- Well-proven EconoPACK™ 2 housing
- Pre-applied thermal interface mat.
- Sixpack config. with shunts and NTC
- PressFIT contact technology
- Allows accurate current sensing
- Up to 150 A nominal current
- 150 °C operation junction temp.
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.