IC(nom) / IF(nom)300 A
-
IC (最大)300 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.75 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.7 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージEconoPACK™ 2
-
寸法 (width)62 mm
-
寸法 (length)122 mm
-
技術IGBT4 - E4
-
特長TIM, PressFIT, Current sense shunts
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IFF300B12N2E4PB11BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONO2B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 10 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONO2B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
特長
- 優れた電力サイクル能力
- 高い熱サイクル性能
- 実績のあるEconoPACK™ 2ハウジング
- デュアル構成。シャントとNTC付き
- 正確な電流検出が可能
- 最大定格電流300 A
- 動作接合部温度150 ℃
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.