IFF300B12ME4P_B11
Active and preferred
RoHS対応

IFF300B12ME4P_B11

1200 V、300 AハーフブリッジIGBTモジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IFF300B12ME4P_B11
IFF300B12ME4P_B11


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    300 A
  • IC (最大)
    300 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.65 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    EconoDUAL™ 3
  • 寸法 (length)
    152 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 特長
    PressFIT, TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
IFF300B12ME4PB11BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
EconoDUAL™ 3 1200 V、300 AハーフブリッジIGBTモジュール、TRENCHSTOP™ IGBT4、エミッター制御4ダイオード、NTC、シャント抵抗内蔵、PressFITコンタクト技術、および事前塗布された熱伝導材料。

特長

  • 低VCEsat
  • Tvj op= 150℃
  • 標準パッケージ
  • シャント抵抗内蔵
  • PressFIT制御ピン
  • ネジ式電源端子
  • 熱伝導材料 (TIM) 塗布済み
  • モールド端子

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ