Pmot (10kHz)6400 W
-
コンフィギュレーション3 Phase Interleaved PFC
-
スイッチ タイプIGBT
-
内蔵NTCYes
-
定格電流30 A
-
暗号化No
-
製品カテゴリIntelligent Power Modules (IPM)
-
製品グループCIPOS™ Mini
-
製品名IFCM30U65GD
-
言語PLECS
-
認定Industrial
-
追加の情報Electrical
-
電圧クラス650 V
|
OPN
|
IFCM30U65GDXKMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | DIP 36x21D |
| 梱包サイズ | 280 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | DIP 36x21D |
| 梱包サイズ | 280 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Based on TRENCHSTOP™ IGBT
- 30 A of PFC current rating
- Rugged SOI gate driver technology
- Over current shutdown
- All swit. turn off during protect.
- Undervoltage lockout at all chan.
- Cross-conduction prevention
- Built-in temperature monitoring
- M. power rating up to 6400 W@10 kHz
- UL certified
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.