IFCM20U65GD
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IFCM20U65GD

CIPOS™ Mini 650 V, 20 A three-phase interleaved PFC intelligent power module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IFCM20U65GD
IFCM20U65GD


製品仕様情報

  • Pmot (10kHz)
    4400 W
  • コンフィギュレーション
    3 Phase Interleaved PFC
  • スイッチ タイプ
    IGBT
  • 内蔵NTC
    Yes
  • 定格電流
    20 A
  • 暗号化
    No
  • 製品カテゴリ
    Intelligent Power Modules (IPM)
  • 製品グループ
    CIPOS™ Mini
  • 製品名
    IFCM20U65GD
  • 言語
    PLECS
  • 認定
    Industrial
  • 追加の情報
    Electrical
  • 電圧クラス
    650 V

OPN
IFCM20U65GDXKMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 DIP 36x21D
梱包サイズ 280
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
KR
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 DIP 36x21D
梱包サイズ 280
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR
ウェハ製造国
MY
CIPOS™ Mini 650 V, 20 A three-phase TRENCHSTOP™ IGBT based intelligent power module in DIP 36x21D package that provides fully featured interleaved Power Factor Correction (PFC) input power stage. Perfectly suited for home appliances and industrial drives with excellent thermal conduction and electrical isolation based on DCB substrate.

特長

  • Based on TRENCHSTOP™ IGBT
  • 20 A of PFC current rating
  • Rugged SOI gate driver technology
  • Over current shutdown
  • All swit. turn off during protect.
  • Undervoltage lockout at all chan.
  • Cross-conduction prevention
  • Built-in temperature monitoring
  • M. power rating up to 4400 W@10 kHz
  • UL certified

図

CIPOS_Three-Phase-Interleaved-PFC
CIPOS_Three-Phase-Interleaved-PFC
CIPOS_Three-Phase-Interleaved-PFC
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ