IFCM15P60GD
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IFCM15P60GD

CIPOS™ Mini 600 V, 15 A PFC-integrated three-phase intelligent power module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IFCM15P60GD
IFCM15P60GD


製品仕様情報

  • Pmot (10kHz)
    1800 W
  • コンフィギュレーション
    PFC Integrated
  • スイッチ タイプ
    IGBT
  • 内蔵NTC
    Yes
  • 定格電流
    15 A
  • 暗号化
    No
  • 製品カテゴリ
    Intelligent Power Modules (IPM)
  • 製品グループ
    CIPOS™ Mini
  • 製品名
    IFCM15P60GD
  • 言語
    PLECS
  • 認定
    Industrial
  • 追加の情報
    Electrical
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IFCM15P60GDXKMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 DIP 36x21D
梱包サイズ 280
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
KR
ウェハ製造国
AT,DE,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 DIP 36x21D
梱包サイズ 280
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR
ウェハ製造国
AT,DE,MY
CIPOS™ Mini 600 V, 15 A three-phase TRENCHSTOP™ IGBT based intelligent power module with PFC switching optimized for 40 kHz. It integrates single boost Power Factor Correction (PFC) stage and inverter stage in one DIP 36x21D package with DCB substrate, to provide excellent thermal conduction and electrical isolation for home appliances and industrial drives.

特長

  • Single boost PFC
  • Three-phase inverter
  • Based on TRENCHSTOP™ IGBT
  • 15 A of inverter current rating
  • PFC switching optimized at 40 kHz
  • Rugged SOI gate driver technology
  • Integrated bootstrap function
  • Over current shutdown
  • Undervoltage lockout at all chan.
  • Cross-conduction prevention
  • Built-in temperature monitoring
  • Motor power up to 1800 W at 10 kHz
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ