IDYH40G200C5
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IDYH40G200C5

CoolSiC™ Schottky diode 2000 V in TO-247PLUS-4 HCC package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IDYH40G200C5
IDYH40G200C5


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    275 A
  • IF (最大)
    40 A
  • IR
    0.02 mA
  • Ptot (最大)
    652 W
  • QC
    358 nC
  • RthJC
    0.18 K/W
  • VF
    1.5 V
  • パッケージ
    PG-TO247-4-PLUS
  • 認定
    Industrial

OPN
IDYH40G200C5XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
CoolSiC™ Schottky diode 2000 V, 40 A generation 5 in a TO-247PLUS-4 HCC package enables higher efficiency and design simplification in high DC link systems up to 1500 VDC. The extended 14 mm creepage and 5.4 mm clearance distances of the new TO-247PLUS-4 HCC package offer extra safety in harsh environments.The diode offers first-class thermal performance thanks to the .XT interconnection technology and is highly resistant to humidity.  The diode is the perfect fit for the matching CoolSiC™ MOSFET 2000 V portfolio.

特長

  • VRRM = 2000 V
  • IF = 40 A
  • VF = 1.5 V
  • No reverse recovery current
  • No forward recovery
  • High surge current capability
  • Temperature independent switch behavior
  • Low forward voltage
  • Tight forward voltage distribution
  • Specified dv/dt ruggedness
  • .XT interconnection technology

利点

  • High DC-link systems up to 1500 VDC
  • Minimized conduction losses
  • No reverse recovery current
  • High power with half the part count
  • Topology simplification
  • Increased reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ