I(FSM) (最大)440 A
-
IF (最大)186 A
-
IR39 µA
-
Ptot (最大)683 W
-
QC330 nC
-
RthJC0.17 K/W
-
VF1.5 V
-
パッケージPG-TO247-2
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IDWD75G120C5XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Avalanche rated
- .XT interconnection technology
- No reverse recovery current
- No forward recovery voltage
- Temp. independent switching behavior
- Low VF at high operating temperature
- Tight forward voltage distribution
- High surge current capability
利点
- Easy plug and play with silicon diodes
- System efficiency boost vs. Si diodes
- Enabling higher frequency solutions
- Increased power density solutions
- System reliability improvement
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.