これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IDW20C65D2
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IDW20C65D2

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    60 A
  • IF (最大)
    20 A
  • IF
    10 A
  • IR (最大)
    40 µA
  • Irrm
    4.3 A
  • Ptot (最大)
    68 W
  • Qrr
    0.13 µC
  • RthJC (最大)
    2.2 K/W
  • trr
    50 ns
  • VF (最大)
    2.2 V
  • VF
    1.6 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    TO-247
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
IDW20C65D2XKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Rapid 2 switching 650 V, 20 A emitter controlled power silicon diodes in common cathode configuration and in a TO-247 package, allowing design optimization for more compact dimensions, easier assembly and consequently lower costs.

特長

  • 1.35 V temperature-stable VF
  • Highest softness-factor for:
  • Ultimate softness
  • Low EMI filtering
  • For 18 kHz to 40 kHz applications
  • Lowest Irrmfor:
  • Lowest losses on boost switch
  • Low thermal resistance

アプリケーション

図

Silicon_diode_common_cathode
Silicon_diode_common_cathode
Silicon_diode_common_cathode
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ