I(FSM) (最大)139 A
-
IF (最大)72 A
-
IR10 µA
-
Ptot (最大)365 W
-
QC96 nC
-
RthJC (最大)0.41 K/W
-
VF1.45 V
-
パッケージPG-HDSOP-16-U03
-
認定Industrial
| 推奨 | |
|
OPN
|
IDSQ20G120C5DXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- VRRM = 1200 V
- IF = 20 A
- No reverse recovery current
- No forward recovery
- High surge current capability
- Temp. independent switching behavior
- Low forward voltage
- dv/dt ruggedness
- Pb-free lead plating
- RoHS compliant
- .XT interconnection technology
利点
- Higher power density
- Enabling automated assembly
- Less complex designs needed
- Outstanding thermal performance vs BSC
- Improve system power losses
- Enable a VRMS of 950 V with PD 2
- Lower BOM cost
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.