これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IDP2303A
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IDP2303A

生産終了
Digital multi-mode PFC and LLC combo controllers

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IDP2303A
IDP2303A


製品仕様情報

  • VCC 範囲
    10.5 V~26 V
  • アプリケーション
    Adapter
  • モード (PFC)
    DCM
  • 出力電流タイプ
    Mosfet Gate
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 周波数範囲 (PFC) (最大)
    300 kHz
  • 周波数範囲 (LLC) (最大)
    300 kHz
  • 電流モード制御
    No

OPN
IDP2303AXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
DE
The XDP™ IDP2303A is a digital combo controller with integrated drivers and 600V depletion cell designed for boost PFC and half-bridge LLC targeting switched-mode power supplies (SMPS) from 75W to 300W.

特長

  • Integrated start-up cell low stand
  • Multi-mode PFC operation
  • Synchronous PFC &LLC burst mode control
  • Parameter configuring PFC& LLC operation
  • comprehensive protection feature
  • IEC62368-1 discharge function

利点

  • No auxiliary power supply needed
  • Easy to design of system schematic
  • Higher design and production flexibility

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ