I(FSM) (最大)37 A
-
IF (最大)2 A
-
IR1.2 A
-
Ptot (最大)75 W
-
QC14 nC
-
RthJC1.5 K/W
-
VF1.4 V
-
パッケージPG-TO263-2 (D2PAK)
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IDK02G120C5XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Zero Qrr
- No reverse recovery losses
- High surge current capability
- Tight forward voltage distribution
- Temp.-independ. switching behavior
- Low forward voltage*
- *even at high operating temperature
- Real two-pin package
- 4.7 mm creepage distances
- 4.4 mm clearance distances
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.