I(FSM) (最大)99 A
-
IF (最大)20 A
-
IR2 µA
-
Ptot (最大)108 W
-
QC26.8 nC
-
RthJC0.8 K/W
-
VF1.25 V
-
パッケージTO220
-
認定Industrial
|
OPN
|
IDH20G65C6XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- The lowest V F: 1.25V
- Best-in-class figure of merit (Q c x V F)
- No reverse recovery charge
- Temperature independent switching behavior
- High dv/dt ruggedness
- Optimized thermal behavior
利点
- Improved system efficiency over all load conditions
- Increased system power density
- Reduced cooling requirements and increased system reliability
- Enables extremely fast switching
- Easy and effective match with CoolMOS™ 7 families
- Optimal price performance
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.