Currently planned availability until at least2035
-
IFn320 A
-
Tvj [°C] 範囲-40~185
-
VF (Tvj=185°C @200A)1.45 V
-
VRRM750 V
-
技術EDT3
-
発売年2025
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IDC52D75H8DAX7SA1 | IDC52D75H8DAX7SA2 |
| 製品ステータス | active and preferred | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- | -- |
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 1 | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | N/A |
| 防湿梱包 | DRY | DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2035 | - |
| 発売開始日 | 05/2024 | - |
| ウェハ製造国 |
MY
|
MY
|
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 05/2024 |
| ウェハ製造国 |
MY
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | - |
| 発売開始日 | - |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- クラス最高の電流密度
- 470V VDCシステムに適しています
- 最大ジャンクション温度185°C
- 高速スイッチング速度
- 非常に低いスイッチング損失
- 非常にタイトなパラメータ分布
- 両面はんだ付け可能、焼結可能
- AEC-Q101
利点
- 自動車の要件に最適
- 750Vおよび1200Vクラス
- カスタマイズ開発(オンデマンド)
- 損失を減らし、最大損失を増やしました。テレビ
- モジュールの縮小によるコストメリット
- システムレベルでのアンペアあたりの低コスト
- 並列化の労力とコストを削減
- 高い信頼性と品質
- ドロップイン交換
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.