IDC103D75H8DA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IDC103D75H8DA

インフィニオンの最先端Si IGBT技術のパワーを解き放つ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IDC103D75H8DA
IDC103D75H8DA


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2036
  • IFn
    696 A
  • VRRM
    750 V
  • 技術
    EDT3

OPN
IDC103D75H8DAX7SA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 HORIZONTAL FRAME SHIPPER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 07/2025
ウェハ製造国
MY

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 HORIZONTAL FRAME SHIPPER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 07/2025
ウェハ製造国
MY
当社の最新のEDT3デバイスは、750 Vおよび1200 Vの電圧クラスに対応し、低コストで高性能な車両のメインインバーター アプリケーション向けに前例のない出力電流を実現します。特定のアプリケーション要件に合わせたカスタム電源モジュールを設計および製造できる当社の Si IGBT およびダイオード ソリューションは、自動車環境を変革し、パフォーマンス、効率、信頼性を新たな高みに引き上げます。

特長

  • クラス最高レベルの電流密度
  • 470 V VDCシステムに適合
  • 最大接合温度185 ℃
  • 高速スイッチング
  • 非常に低いVCEsat
  • 非常に低いスイッチング損失
  • 短いテール電流
  • 非常に狭いパラメーター分布
  • 短絡耐量 tsc = 3 µs
  • 両面はんだ付けおよび焼結が可能
  • AEC-Q101に準拠した製品検証

利点

  • 車載要件に最適
  • 750 Vクラス対応
  • カスタマイズ開発 (要望に応じて)
  • 出力電流密度を最大25%向上
  • 損失を低減し、最大Tvjを向上
  • モジュールの小型化によるコストメリット
  • システムレベルでのアンペア当たりのコストが低い
  • 並列化にかかる労力とコストを削減
  • 高い信頼性と品質
  • ドロップイン置換

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ