ICE5QR4780BG-1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC0.9 mA
-
Pout (最大)15 W
-
RDS (on) (最大)4.13 Ω
-
VCC 範囲10.5 V~29 V
-
VDS (最大)800 V
-
トポロジーFlyback
-
パッケージPG-DSO-12
-
動作温度 範囲-40 °C~129 °C
-
周波数範囲Variable
-
実装SMD
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE5QR4780BG1XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Integrated 800 V CoolMOS™
- Avalanche rugged CoolMOS™
- Load dependent frequency reduction
- Start-up with Cascode configuration
- Increased pin voltage rating
- Comprehensive protections w/o latching
- Selectable Burst Mode
利点
- Ease of system design
- High reliability
- Improved overall system efficiency
- Auto restart recovery scheme
- Fast startup time
- Low EMI
- Supports isolated/non-isolated topology
- Low standby power
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.