ICE5QR0680AG
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ICE5QR0680AG

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE5QR0680AG
ICE5QR0680AG
個.


製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    0.9 mA
  • Pout (最大)
    42 W
  • RDS (on) (最大)
    0.8 Ω
  • tf
    30 ns
  • tr
    30 ns
  • VCC 範囲
    10.5 V~24 V
  • VDS (最大)
    800 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • トポロジー
    Flyback
  • パッケージ
    PG-DSO-12
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~129 °C
  • 周波数範囲
    Variable
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    SMPS, Power Supplies, Industrial
  • 技術
    Gen5
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET
  • 製品カテゴリ
    AC-DC Power Conversion
  • 言語
    PowerEsim

OPN
ICE5QR0680AGXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon 5 th generation quasi-resonant CoolSET™ offers high performance with the integration of latest P7 Generation of 700V and 800V in DSO-12 package.This product is not for new design. Find more products here .

特長

  • Novel quasi-resonant switching scheme
  • Rapid and adjustable start-up with cascode configuration
  • 2 level selectable active burst mode level
  • Built-in digital soft-start
  • Cycle by cycle peak current limitation
  • Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  • Adjustable line input over-voltage and brown IN/OUT protection
  • VCC pin short to ground protection
  • OLP, output short, output over-voltage, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
  • Auto-restart for all protection features

利点

  • High efficiency with latest CoolMOS™ P7 family and quasi-resonant switching scheme
  • Auto-restart recovery scheme to minimize interruption to system operation
  • Extensive protection coverage to increase system robustness
  • Rapid start-up performance with cascode configuration

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ