ICE5Q115U
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
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | PG-VIQFN-16 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-VIQFN-16 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Integrated 1700 V CoolSiC™
- Support flyback input voltage to 1200 V
- Quasi-resonant valley switching
- Up to 180 kHz switching frequency
- Integrated drain current sensing
- Configurable primary peak current limit
- Optocoupler and direct sensing interface
- Soft-start and skip mode operation
- VIN, VCC and Vout overvoltage protection
- Tj = 125 oC overtemperature protection
- QFN-16 (9 x 5.5 mm) with exposed pad
利点
- Reduced form factor with SiC integration
- SiC FET gate ESD immunity
- Robust 1700 V CoolSiC™ technology
- High efficiency and low EMI
- Robust system protections
- Thermally optimized package
- Low profile and small PCB footprint
- High density design
- Low BOM count
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.