ICE5GR2280AG
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ICE5GR2280AG

新規

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE5GR2280AG
ICE5GR2280AG


製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    0.9 mA
  • Pout (最大)
    23 W
  • RDS (on) (最大)
    2.35 Ω
  • VCC 範囲
    10.5 V~24 V
  • VDS (最大)
    800 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スイッチング周波数
    125 kHz
  • トポロジー
    Flyback, Non-isolated flyback
  • パッケージ
    PG-DSO-12
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~129 °C
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies, Industrial, SMPS
  • 技術
    Gen5
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET

OPN
ICE5GR2280AGXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
DE
Infineon's latest 5th generation fixed frequency CoolSET™ offers high performance and integration of latest generation of 800V CoolMOS™ P7 superjunction MOSFETs in DSO-12 package.

特長

  • 125kHz maximum switching frequency with 800V integrated MOSFET
  • Power delivery of up to 22W with universal wide input range (85~300VAC) DCM design
  • Brown in protection, fast and robust start-up operation with cascode configuration
  • 3 level selectable entry/exit active burst mode profile (optional)
  • Built-in digital soft-start
  • Cycle by cycle peak current limitation
  • Support both DCM and CCM operation with slope compensation
  • Integrated error amplifier to support direct feedback typical with non-isolated flyback topology
  • Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  • Adjustable line input over voltage protection (optional)
  • VCC pin short to ground protection
  • OLP, output short, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
  • Auto-restart for all protection features

利点

  • Reduce BOM count and cost with integrated line input over voltage protection and error amplifier
  • Increase mid and light load efficiency with digital frequency reduction
  • High power delivery with slope compensation for CCM operation
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ