Pout60 W
-
VCC 範囲10.5 V~24 V
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スイッチング周波数100 kHz
-
トポロジーFlyback, Non-isolated flyback
-
パッケージPG-DSO-8
-
モイスチャー感度レベル3
-
動作温度 範囲-40 °C~129 °C
-
実装SMT
-
対象アプリケーションPower Supplies, SMPS, Industrial
-
技術Gen5
-
機能Current Mode PWM
-
種類PWM controller
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE5ASAGXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 100kHz maximum switching frequency
- Brown in protection, fast and robust start-up operation with cascode configuration
- 3 level selectable entry/exit active burst mode profile (optional)
- Built-in digital soft-start
- Cycle by cycle peak current limitation
- Support both DCM and CCM operation with slope compensation
- Integrated error amplifier to support direct feedback typical with non-isolated flyback topology
- Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
- Adjustable line input over voltage protection (optional)
- VCC pin short to ground protection
- OLP, output short, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
- Auto-restart for all protection features
利点
- Reduce BOM count and cost with integrated line input over voltage protection and error amplifier
- Increase mid and light load efficiency with digital frequency reduction
- High power delivery with slope compensation for CCM operation
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.