ICE5AR0680BZS
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ICE5AR0680BZS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE5AR0680BZS
ICE5AR0680BZS


製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    0.9 mA
  • Pout (最大)
    39 W
  • RDS (on) (最大)
    0.8 Ω
  • VCC 範囲
    10.5 V~24 V
  • VDS (最大)
    800 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スイッチング周波数
    100 kHz
  • トポロジー
    Flyback, Non-isolated flyback
  • パッケージ
    PG-DIP-7
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~129 °C
  • 実装
    THD
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies, Consumer, SMPS
  • 技術
    Gen5
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET

OPN
ICE5AR0680BZSXKLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon's latest 5th generation fixed frequency CoolSET™ offers high performance and integration of latest generation of 800 V CoolMOS™ P7 superjunction MOSFETs in DIP-7 package (Product qualified according to JEDEC standard).

特長

  • 100 kHz maximum switching frequency with 800 V integrated MOSFET
  • Power delivery of up to 39 W with universal wide input range (85~300 VAC) DCM design
  • Brown in protection, fast and robust start-up operation with cascode configuration
  • 3 level selectable entry/exit active burst mode profile (optional)
  • Built-in digital soft-start
  • Cycle by cycle peak current limitation
  • Support both DCM and CCM operation with slope compensation
  • Integrated error amplifier to support direct feedback typical with non-isolated flyback topology
  • Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  • VCC pin short to ground protection
  • OLP, output short, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
  • Auto-restart for all protection features

利点

  • Reduce BOM count and cost with integrated error amplifier
  • Increase mid and light load efficiency with digital frequency reduction
  • High power delivery with slope compensation for CCM operation
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ