ICC (最大)2.5 mA
-
IGATE 範囲-0.17 A~0.39 A
-
Iq150 µA
-
VCC 範囲10.5 V~26 V
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スイッチング周波数65 kHz
-
トポロジーFlyback
-
パッケージPG-DSO-8
-
モイスチャー感度レベル3
-
動作温度 範囲-25 °C~130 °C
-
周波数範囲65kHZ (fixed)
-
実装SMT
-
対象アプリケーションOff-Line SMPS
-
機能Current Mode PWM
-
製品カテゴリAC-DC Power Conversion
-
言語PowerEsim
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE3BS03LJGXUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 500V Startup Cell,
- 65kHz fixed switching frequency with jittering
- adjustable blanking window
- active burst mode to achieve lowest standby power dissipation<100mW
- enhanced Integrated protection functions ( auto-restart / latch off )
- accurate peak power limitation
- modulated gate drive
- DSO-8 package, etc.
利点
- Extremely low standby power
- very accruate max power control
- low EMI noise
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.