ICE3BR4765JG
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ICE3BR4765JG

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE3BR4765JG
ICE3BR4765JG


製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    2.5 mA
  • Pout (最大)
    14 W
  • RDS (on) (最大)
    5.44 Ω
  • tf
    30 ns
  • tr
    30 ns
  • VCC 範囲
    10.5 V~25 V
  • VDS (最大)
    650 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スイッチング周波数
    65 kHz
  • トポロジー
    Flyback
  • パッケージ
    PG-DSO-12
  • 動作温度 範囲
    -25 °C~130 °C
  • 周波数範囲
    65kHz fixed
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 技術
    Gen3R
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET

OPN
ICE3BR4765JGXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
Integrated power management IC integrated with 650V avalanche rugged CoolMOS™, startup cell and fixed frequency current mode flyback PWM controller in DIP-16/12 package. Capable for 14W SMPS design. The additional features include an active burst mode operation to achieve extremly low standby power consumption, frequency jittering to obtain low EMI, adjustable blanking window to facilitate load jumps and high voltage startup cells that allows you to quickly power up your controller from the rectified line.

特長

  • Peak current control (current mode)
  • 65kHz fixed switching frequency with frequency jitter (low EMI)
  •  adjustable blanking window, active burst mode (low standby power <100mW)
  • enhanced integrated protection functions (auto-restart)
  •  accurate peak power limitation
  • modulated gate drive
  • auto-restart enable pin, etc.

利点

  • Extremely low standby power
  • very accruate max power control
  • low EMI noise, etc.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ