ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC2.5 mA
-
Pout (最大)12 W
-
RDS (on) (最大)7.5 Ω
-
tf30 ns
-
tr30 ns
-
VCC 範囲10.3 V~26 V
-
VDS (最大)650 V
-
グリーン製品Yes
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スイッチング周波数67 kHz
-
トポロジーFlyback
-
パッケージPG-DSO-12
-
動作温度 範囲-25 °C~130 °C
-
周波数範囲67kHz fixed
-
実装SMT
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
技術Gen3
-
種類PWM controller with integrated MOSFET
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Peak current control (current mode)
- 67kHz fixed switching frequency with frequency jitter (low EMI)
- Adjustable blanking window, active burst mode (low standby power <100mW)
- Enhanced integrated protection functions (auto-restart)
- Accurate peak power limitation
- Modulated gate drive, etc.
利点
- Extremely low standby power
- Very accurate max power control
- Low EMI noise, etc.
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.