ICE3AS03LJG
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ICE3AS03LJG

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE3AS03LJG
ICE3AS03LJG
個.


製品仕様情報

  • ICC (最大)
    2.5 mA
  • IGATE 範囲
    -0.17 A~0.39 A
  • Iq
    150 µA
  • VCC 範囲
    10.5 V~25 V
  • スイッチング周波数
    100 kHz
  • トポロジー
    Flyback
  • パッケージ
    PG-DSO-8
  • モイスチャー感度レベル
    3
  • 動作温度 範囲
    -25 °C~130 °C
  • 周波数範囲
    100 kHz (fixed)
  • 実装
    SMT
  • 機能
    Current Mode PWM

OPN
ICE3AS03LJGXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
State-of-the-art fix frequency current mode flyback power control IC with startup cell for power ranges up to 300W. The additional features include an active burst mode operation to achieve extremly low standby power consumption, frequency jittering to obtain low EMI, adjustable blanking window to facilitate load jumps and high voltage startup cells that allows you to quickly power up your controller from the rectified line.

特長

  • 500V Startup Cell, 100kHz fixed switching frequency with jittering,
  • adjustable blanking window
  • active burst mode to achieve lowest standby power dissipation<100mW
  • enhanced Integrated protection functions ( auto-restart / latch off )
  • accurate peak power limitation
  • modulated gate drive
  •  DSO-8 package, etc.

利点

  • Extremely low standby power
  • very accruate max power control
  • low EMI noise

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ