これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
ICE3AR2280CJZ
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

ICE3AR2280CJZ

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    3.4 mA
  • Pout (最大)
    23 W
  • RDS (on) (最大)
    2.62 Ω
  • tf
    39 ns
  • tr
    30 ns
  • VCC 範囲
    10.5 V~24.7 V
  • VDS (最大)
    800 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スイッチング周波数
    100 kHz
  • トポロジー
    Flyback
  • パッケージ
    PG-DIP-7
  • 動作温度 範囲
    -25 °C~130 °C
  • 周波数範囲
    100kHz fixed
  • 実装
    THT
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 技術
    Gen3R
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET

OPN
ICE3AR2280CJZXKLA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Integrated power management IC integrated with 800V avalanche rugged CoolMOS™, startup cell and fixed frequency current mode flyback PWM controller. Capable for 24W SMPS design. The features include input CCM mode, latch enable, fast latch reset, brownout feature, active burst mode operation to achieve extremely low standby power consumption, frequency jittering to obtain low EMI, adjustable blanking window to facilitate load jumps and more.

特長

  • Peak current control (current mode)
  • 100kHz fixed switching frequency with frequency jitter (low EMI)
  • Adjustable blanking window
  • Enhanced active burst mode (low standby power <100mW)
  • Enhanced integrated protection functions (auto-restart)
  • Accurate peak power limitation
  • Modulated gate drive
  • Brownout
  • CCM mode
  • Latch enable pin
  • Fast latch reset, etc.

利点

  • Extremely low standby power
  • Very accurate max power control
  • Low EMI noise
  • Brownout
  • AC fast reset after latch
  • Capable to work at CCM or DCM mode, etc.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ