ICE3AR0680VJZ
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ICE3AR0680VJZ

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE3AR0680VJZ
ICE3AR0680VJZ
個.


製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    5.7 mA
  • Pout (最大)
    52 W
  • RDS (on) (最大)
    0.71 Ω
  • tf
    30 ns
  • tr
    30 ns
  • VCC 範囲
    10.5 V~25 V
  • VDS (最大)
    800 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スイッチング周波数
    100 kHz
  • トポロジー
    Flyback
  • パッケージ
    PG-DIP-7
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~130 °C
  • 周波数範囲
    100kHz fixed
  • 実装
    THD
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 技術
    Gen3R
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET

OPN
ICE3AR0680VJZXKLA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
ICE3AR0680VJZ is a modified version of ICE3ARxx80JZ (CoolSET™-F3R 800V) in DIP-7 package. It adds in the input OVP feature but removes the brownout feature and external protection enable feature. In summary, the ICE3AR0680VJZ is a device running at 100kHz, implemented with input OVP feature, installed with 800V MOSFET with startup cell and housed in DIP-7 package.

特長

  • 800V avalanche rugged CoolMOS™ with startup cell
  • Active Burst Mode to reach the lowest Standby Power <100mW
  • Selectable entry and exit burst mode level
  • Adjustable blanking Window for high load jumps
  • Frequency jitter and soft driving for low EMI
  • Adjustable input OVP
  • Auto Restart protection for over load, over temperature and over voltage
  • Low Operating temperature down to -40°C
  • Pb-free lead plating, halogen free mold compound, RoHS compliant

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ