ICE3A2065ELJ
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

ICE3A2065ELJ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    3.8 mA
  • Pout (最大)
    34 W
  • RDS (on) (最大)
    1.05 Ω
  • tf
    30 ns
  • tr
    30 ns
  • VCC 範囲
    10.5 V~26 V
  • VDS (最大)
    650 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スイッチング周波数
    100 kHz
  • トポロジー
    Flyback
  • パッケージ
    PG-DIP-8
  • 動作温度 範囲
    -25 °C~130 °C
  • 周波数範囲
    100kHz fixed
  • 実装
    THD
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 技術
    Gen3
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET

OPN
ICE3A2065ELJFKLA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
The CoolSET®-F3 ELJ series is the enhanced version of the LJ series. Not only retains all the features of LJ series but it also implements with special technique to make the IC more robust to the system noise which is generated during transient test, system ESD test, lightning surge test, etc.

特長

  • Active Burst Mode to reach the lowest Standby Power Requirements 100mW
  • Built-in latched off mode and external latch enable function to increase robustness of the system
  • Built-in and extendable blanking window for high load jumps to increase system reliability
  • Built-in soft start
  • Frequency jitter for low EMI
  • Robustness to system noise
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant

利点

  • 650V avalanche rugged CoolMOS® with built-in Startup Cell
  • Active Burst Mode for lowest Standby Power
  • Fast load jump response in Active Burst Mode
  • 100kHz internally fixed switching frequency
  • Built-in latched Off Mode for Overtemperature, Overvoltage & Short Winding Detection
  • Auto Restart Mode for Overload, Open Loop & VCC Undervoltage
  • Built-in Soft Start
  • Built-in and extendable blanking Window for short duration high current•External latch enable function
  • Max Duty Cycle 75%
  • Overall tolerance of Current Limiting <±5%
  • Internal PWM Leading Edge Blanking
  • BiCMOS technology provide wide VCC range
  • Frequency jitter and soft driving for low EMI
  • Robustness to system noise such as ESD, lightning surge, etc.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ