ICC (最大)2 mA
-
VCC 範囲11 V~27 V
-
パッケージPG-DSO-8
-
出力電流タイプMOSFET Gate Driver
-
動作温度 範囲-25 °C~125 °C
-
実装SMT
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE2QS02GXUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
- cycle by cylce peak current limitation, maximum output power limitation with input voltage compensation
- extensive protection features to protect the IC, brownout, adjustable blanking time for OLP and the system from various fault conditions e.g. output OVP latch, VCC OVP/UVP, OLP, Output OVP, Short-winding, etc.
利点
- Higher efficiency
- Low EMI noise, etc.
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.