ICC (最大)20 mA
-
Iq 範囲-1.5 A~-2 A
-
Iq300 µA
-
VCC 範囲11 V~25 V
-
アプリケーションSMPS
-
パッケージPG-DSO-8
-
出力電流タイプMOSFET Gate Driver
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
周波数範囲 範囲21 kHz~285 kHz
-
実装SMT
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE2PCS05GXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Ease of Use with Few External Components
- Supports Wide Range
- Average Current Control
- External Current and Voltage Loop Compensation for Greater User Flexibility
- Programmable Operating/Switching Frequency (50kHz - 250kHz)
- Max Duty Cycle of 95% (at 25°C) at 125kHz
- Trimmed Internal Reference Voltage (3V+2% at 25°C)
- VCC Under-Voltage Lockout
- Cycle by Cycle Peak Current Limiting
- Output Over-Voltage Protection
- Open Loop Detection
- Enhanced Dynamic Response
- Short Startup(SoftStart) duration
- Fulfills Class D Requirements of IEC 1000-3-2
- Soft Overcurrent Protection
利点
- 8 pins CCM PFC simpilfy the design procedures.
- Build-in protection features save system BOM cost and enhance system safety.
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.