ICC (最大)16.3 mA
-
Iq 範囲-1.5 A~1.5 A
-
Iq100 µA
-
VCC 範囲10.2 V~21 V
-
アプリケーションSMPS
-
パッケージPG-DIP-8
-
出力電流タイプMOSFET Gate Driver
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
実装THT
-
製品カテゴリAC-DC Power Conversion
-
言語PowerEsim
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.