ICB2FL03G
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ICB2FL03G

Smart ballast IC for UV-C disinfection lamps
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICB2FL03G
ICB2FL03G
個.


製品仕様情報

  • VCC 範囲
    0.3 V~18 V
  • トポロジー
    Half Bridge
  • パッケージ
    PG-DSO-16
  • 出力電流 範囲
    300 mA~500 mA
  • 特長
    Fully Integrated

OPN
ICB2FL03GXUMA2
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ PG-DSO-16
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-DSO-16
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
The smart ballast controller for UV-C disinfection lamps (ICB2FL03G) comes in a slim SO-16 package. It is tailored for cost-performance optimized applications operating UV-C lamps. It integrates all functions required to operate UV-C disinfection lamps such as preheat-, ignition- and run-mode and protection features. Reliable and robust high-voltage isolation is achieved using Infineon’s proprietary Coreless Transformer Technology (CLT).

特長

  • Integrated critical conduction mode PFC
  • Intelligent digital/mixed-signal lamp inverter control
  • Integr. HV level-shift half-bridge drive
  • Optimized for UV-C ballasts
  • Drives up to 2 lamps in serial connection
  • Built-in protection functions
  • Handle lamp choke with high-saturation behavior
  • Special in-circuit test mode
  • Parameters set with resistors only
  • Separate adj levels of lamp overload
  • Self-adapting dead time adjustment

利点

  • Reduced BOM cost by lamp choke size
  • Reduced system cost
  • Suitable for multi-power ballasts
  • Enables ballast compatibility
  • Lamp can handle correctly EOL events
  • Eases design of multi-power ballasts
  • Reliable, stable ballast designs

アプリケーション

図

PG-DSO-16-10
PG-DSO-16-10
PG-DSO-16-10
ICB2FL03G_Board
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ