Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)60 A
-
QG (typ @10V) (最大)14 nC
-
QG (typ @10V)10.5 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4.93 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
発売年2025
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUZN04S7N049ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | S3O8 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 11/2024 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | S3O8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 11/2024 |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 3x3 mm² small footprint
- 60 A high current capability
- Available in leading-edge OptiMOS™ 7 40V
- RDS(on) range 1.2 mΩ – 4.9 mΩ
- Advanced leadless package
- High avalanche capability
- SOA ruggedness
- PPAP Capable Device
利点
- Highest power and current density
- High thermal capacity lead-frame package
- Reduced conduction losses
- Optimized switching behavior
- Reduced form factor vs traditional packages
- JEDEC Industry standard package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.